Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Transformadores de potencia y control

Los transformadores de control, aislamiento y seguridad absorben los cortocircuitos y garantizan un aislamiento eléctrico seguro en caso de avería. Eaton ofrece una amplia gama de transformadores que han sido construidos y probados de acuerdo con la normativa IEC/EN 61558. Todos los transformadores cumplen los requisitos de la clase de aislamiento B según las normativas IEC85 e IEC16, lo que garantiza una temperatura continua fiable de 130 °C. Una impregnación de resina especial protege los transformadores contra la corrosión, reduce la disipación de calor y minimiza el ruido. Las aplicaciones típicas de los transformadores de control, aislamiento y seguridad incluyen circuitos de control o circuitos PELV. Los transformadores multibobinado son la combinación perfecta de transformadores de control, aislamiento y seguridad en un único dispositivo resistente. 

 
Cumple todas las normativas del sector:
Grado de protección IP00
Aptos para uso global:
Homologaciones UL y CSA
Robusto:
De -25°C a +40°C sin reducción de potencia

Características Principales

  • Reducción de la intensidad de cortocircuito en caso de fallo
  • Pueden implementarse circuitos auxiliares no conectados a tierra.
  • Aislamiento eléctrico fiable
  • Alto nivel de protección en aplicaciones exigentes, como amoladoras en húmedo y máquinas de aire comprimido para el secado del hormigón
  • Construido y probado de acuerdo con las normativas IEC/EN 61558-2/2-4/2-6, UL 5085-2 y CSA 22.2 No. 66
  • Clase de aislamiento B según las normatiivas IEC 85 y IEC 216
  • Puesta en marcha sencilla 
 

Transformadores de control, aislamiento y seguridad STI, STZ y DTZ

Los transformadores de control, aislamiento y seguridad STI, STZ y DTZ de Eaton absorben los cortocircuitos y garantizan un aislamiento eléctrico seguro en caso de fallo. Las aplicaciones típicas son los circuitos de control, la separación de protección y los sistemas de muy baja tensión, como los circuitos PELV y FELV.

Transformadores de control STN

La puesta en marcha de los transformadores de control monofásicos STN es sencilla. Los dispositivos permiten la máxima seguridad de la máquina y del sistema y garantizan una tensión de funcionamiento fiable para los circuitos de control y auxiliares en todo momento.

Transformador de devanado múltiple UTI

Los transformadores monofásicos de devanado múltiple de Eaton son los más versátiles de su clase y ofrecen la combinación perfecta de transformadores de control, aislamiento y seguridad en un solo dispositivo. Gracias a sus amplias homologaciones, también son aptos para su uso en todo el mundo.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces