Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Software CODESYS

El software CODESYS es la herramienta de programación ideal para aplicaciones de máquinas y procesos en la fabricación de maquinaria y la integración de sistemas. El software es la herramienta de programación perfecta para todas las aplicaciones en las que se requiere un potente PLC o HMI-PLC con varias conexiones de bus de campo. Todos los controladores XV/XC de Eaton pueden programarse con CODESYS versión 2 o 3. El software combina sofisticadas características técnicas y un fácil manejo. Además, es el sistema de programación elegido por muchos fabricantes.

Visualización flexible:
In situ o a través de dispositivos móviles
opciones completas de programación:
ST, IL, LD, FBD, SFC y CFC
Soluciones integradas
Apto para todos los dispositivos XV y XC de Eaton

Características Principales

  • Reducción de los tiempos de planificación y puesta en marcha del proyecto
  • 3.2 Visualización web
  • Comunicación con GALILEO
  • Admite soluciones SmartWire-DT
  • La aplicación está estructurada en varios programas individuales de ejecución (multitarea)

Configuración de bus de campo integrada

Los configuradores de bus de campo PROFIBUS-DP, CANopen y SmartWire-DT integrados facilitan la conexión rápida, intuitiva y flexible de los dispositivos al bus de campo de su elección. Además, la versión 3 de CODESYS también ofrece configuradores para Modbus TCP/RTU, así como para EthernetIP y EtherCat.

Visualización flexible

CODESYS permite a los usuarios visualizar los proyectos in situ, por ejemplo, a través de una HMI. Además, también es posible la visualización basada en la web en dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes. Para habilitar esta función, CODESYS V3 genera páginas basadas en HTML5 que pueden visualizarse en cualquier navegador. Esta opción también es compatible con los controladores con servidor web integrado, como el controlador modular XC300.

Hay disponibles amplias bibliotecas de aplicaciones

Para facilitar la programación de los controladores con CODESYS, Eaton proporciona bibliotecas ya preparadas para muchas aplicaciones, lo que ahorra tiempo durante la planificación del proyecto. Entre ellas se encuentra una caja de herramientas de ingeniería de control y control de movimiento, así como bibliotecas de comunicación para el servidor y el cliente FTP, UDP y TCP/IP.

CODESYS versión 3

En comparación con la versión 2, CODESYS 3 ofrece, entre otras cosas, opciones de lenguaje ampliadas, así como la posibilidad de crear varios programas de PLC en un solo proyecto. También tiene la opción de crear nuevas aplicaciones de visualización. Además, las páginas web se generan ahora utilizando HTML5, mientras que las aplicaciones específicas para el cliente pueden crearse mediante una herramienta de programación de complementos.

Seleccione la versión de software adecuada para su dispositivo

Gama de productos  CODESYS V2  CODESYS V3 
XV-102-B/-D/-E-…  X 1,2 X 1,2,3
XV-112…  X 1,2  X 1,2,3
XV-152… X 1,2  X 1,2,3
XV-3…  X 1,2  X 1,2,3 
SXC-152...  X 1,2  X 1,2,3 
XC-3…    X 2,3
XC-CPU202-…-XV  X 2 X 2,3
XC-CPU201-…-XV  X 2  
XC-CPU201   
XC-CPU101   
XC-CPU121-2C256K  X    
XN-PLC-CANOPEN   
EC4P   


1 = Visualización del target

2 = Visualización web

3 = OPC-UA 

   
 
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces