Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Relé de monitorización de contactor CMD

El relé de monitorización de contactor CMD supervisa los contactos principales del contactor por soldadura. En caso de fallo, el dispositivo desconectará el contactor aguas arriba para evitar males mayores. De este modo, el relé de monitorización de contactor CMD elimina la necesidad de un diseño de contactores redundantes y evita costes innecesarios. El CMD ha sido diseñado pensando en las aplicaciones de parada de emergencia.

Aplicaciones de parada de emergencia:
Nivel de rendimiento d & e según la norma EN ISO 13849-1
Certificaciones:
CE, certificado de examen de tipo EC, UL, CSA

Características Principales

  • Certificaciones: CE, certificado de examen de tipo EC, UL, CSA
  • El diseño de los circuitos relacionados con la seguridad cumple con los los niveles de prestaciones (PL) d y e de acuerdo con la norma EN ISO 13489

Ya no es necesario un diseño con múltiples contactores.

El dispositivo de control de contactores CMD elimina la necesidad de un diseño redundante con dos contactores. Supervisa de forma fiable el contactor para la soldadura y garantiza así la rentabilidad.

La eficiencia energética es un tema candente hoy en día

Con Eaton, sus sistemas cumplen automáticamente con las Directivas Europeas de Diseño Ecológico de forma sencilla, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costes energéticos.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces