Descargar documento () de 20
Interruptores seccionadores y de levas

Interruptores conmutadores y multipolares

Los interruptores multipolares y conmutadores de Eaton proporcionan un aislamiento seguro en una amplia gama de aplicaciones de baja tensión en las que se requieren de 6 a 8 polos y también son la solución perfecta para aplicaciones de conmutación de 3 a 4 polos.

Tensión asignada de empleo
690VAC
Intensidad asignada de empleo
Hasta 2000A
Normativas
IEC 60947-3

Interruptores conmutadores

Los interruptores conmutadores CODMV y QM de Eaton son adecuados para todas las transferencias de alimentación.

Vea nuestro catálogo de interruptores-seccionadores industriales de Eaton

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces