Descargar documento () de 20
Relés e interruptores de seguridad

Interruptores de posición de seguridad | Interruptores de posición LS Titan

Los componentes de seguridad son capaces de monitorizar y proteger de forma fiable los resguardos de protección, las puertas y las tapas. Los interruptores de posición también contribuyen a estándares más altos de seguridad personal y de procesos. Los interruptores de posición LS Titan pueden utilizarse para detectar posiciones de forma segura, precisa y fiable. Los interruptores de posición de seguridad LS Titan y los interruptores de seguridad sin contacto RS Titan de la serie Moeller de Eaton destacan por su diseño robusto y por la seguridad que proporcionan. 

Alto grado de protección
IP66, IP67, IP69K
Certificaciones:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20.000.000

Características Principales

 
  • Ajustable electrónicamente (LSE)
  • Contactos de apertura positiva
  • Rango de funcionamiento de 0,5 mm a 5,5 mm
  • Son posibles varios tipos de circuitos
  • Fácil instalación y uso flexible
  • Salidas: 2 ó 3 contactos
  • Combinaciones de circuitos y NO/NC
  • Tipos de conexión: cable o conector M12
  • B10d: 20.000.000

Interruptores de posición de seguridad LS-...-ZBZ

Dos principios de funcionamiento diferentes garantizan la acción de aseguramiento mecánico: el enclavamiento por fuerza magnética (principio de corriente de trabajo) y por fuerza del enclavamiento de resorte (principio de corriente de reposo).
Safety position switches RS titan_1000x1000.jpg

Interruptores de seguridad sin contacto RS-Titan

Los interruptores de seguridad sin contacto RS Titan se han desarrollado específicamente para la supervisión de tapas protectores como puertas, solapas y cubiertas. Los contactos libres de potencial se controlan mediante múltiples imanes en el actuador, lo que hace que los dispositivos sean especialmente resistentes a la manipulación.

Fiable. Robusto. Sin contactos

Los interruptores de seguridad son fáciles de instalar y también pueden ocuparse de las puertas o solapas que no se cierran correctamente. Gracias a su alto grado de protección, los interruptores de seguridad planos y robustos también son fáciles de limpiar.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces