Descargar documento () de 20
Controles industriales, convertidores, sensores y automatización

Contactor Auxiliar DILA

Existen tres versiones básicas del contactor auxiliar DILA de la serie Eaton Moeller: 4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC. Los dispositivos pueden ampliarse hasta ocho contactos y vienen con contactos auxiliares de montaje superior de 2 y 4 polos. Los contactores auxiliares son ideales para usar como contactores intermedios, en especial si se utilizan para controlar grandes contactores directamente desde un PLC.

Dispositivos base:
4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC.

Características Principales

  • Versiones del DILA: 4 contactos NO; 3 contactos NO y 1 contacto NC; y 2 contactos NO y 2 contactos NC.
  • Puede ampliarse hasta ocho contactos
  • Todos los contactos están enclavados y son opuestos entre sí.

Conexiones con solo un ingenioso «clic»: contactores DILA con tecnología Push-in

Los terminales Push-in permiten un cableado seguro y sencillo del panel de control con un solo clic. El proceso de cableado simplificado permite una conexión hasta un 50 % más rápida, sin necesidad de herramientas adicionales. Los contactores con tecnología Push-in ocupan el mismo espacio que los contactores con terminales de tornillo convencionales, por lo que pueden instalarse fácilmente en los sistemas existentes.

Contactor Auxiliar DILA

Los contactores auxiliares DILA son el complemento ideal para los contactores DILM. Si se utilizan los componentes del sistema asociados, pueden manejar fácilmente una amplia gama de tareas de control.

La eficiencia energética es un tema candente hoy en día

Con Eaton, sus sistemas cumplen automáticamente con las Directivas Europeas de Diseño Ecológico de forma sencilla, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costes energéticos.

La serie Moeller de Eaton - una herencia de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en el arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos probados que le ayudarán a utilizar la energía de forma más fiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces