Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Fusibles serie Bussmann

Bloques de fusibles y soportes de clase CC de la serie Bussmann

Los fusibles de clase CC de la serie Bussmann establecen el estándar de rendimiento de los fusibles de clase CC en la industria.  Reconocido por su rendimiento superior, Bussmann tiene el producto adecuado para sus necesidades de protección de circuitos y equipos.  Estos fusibles IR de 600 V y 200.000 A para circuitos de derivación ofrecen una protección excepcional en el paquete más pequeño de cualquier clase de fusibles UL. Elija entre la máxima protección que ofrecen nuestros fusibles LP-CC de bajo pico, el retardo de nuestros FNQ-R para su transformador de control y aplicaciones de control similares o la protección de acción rápida de nuestros fusibles KTK-R Limitron para circuitos especializados como la protección de la iluminación.

Características Principales

  • Disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 polos para satisfacer las necesidades de almacenamiento
  • Los bloques son totalmente modulares con un diseño de encaje que permite el montaje sin herramientas de múltiples bloques de polos en el punto de uso para reducir el inventario y ahorrar tiempo y mano de obra de montaje
  • La versatilidad del montaje en carril DIN y en panel permite utilizar un solo producto para múltiples aplicaciones, lo que reduce el coste del inventario. El tamaño compacto consume un espacio mínimo en el panel
  • Fácil identificación de los circuitos con las etiquetas marcadoras universales disponibles para las tapas de los bloques de fusibles
  • La cubierta transparente opcional mejora la seguridad con una protección IP20 a prueba de dedos, capacidad de bloqueo/etiquetado e indicación de circuito abierto
  • Opciones de terminales para satisfacer las necesidades de la aplicación, incluyendo terminales de conexión rápida de 1/4" para un montaje más rápido del panel
  • Las pinzas de los fusibles de cobre bimetálico estañado ofrecen una mayor resistencia a la fatiga en comparación con las tradicionales de latón con resorte

La referencia cruzada de los competidores simplificada

Resumen de la línea de productos CCP2 de Bussmann

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces