Descargar documento () de 20
Sistemas de detección de incendios

xDetect - Central de alarma de incendios modular direccionable

xDetect es un panel de control de alarmas de incendio direccionable de 1 a 4 bucles que presenta una interfaz de usuario familiar y de tipo tableta. Su pantalla táctil adaptativa cambia automáticamente de color en función del estado del sistema contra incendios. El panel protege los datos y los activos de los piratas informáticos, garantizando unas comunicaciones seguras, y ha sido diseñado con niveles de ciberseguridad líderes en el sector, lo que lo convierte en un producto preparado para el futuro para la conectividad BMS e IoT. Su concepto de diseño integral minimiza el tiempo in situ, simplificando la selección, la instalación, la puesta en marcha y el servicio gracias a características como la codificación por colores a prueba de errores y la arquitectura modular. Los tiempos y costes de instalación y mantenimiento se reducen aún más gracias al diseño en anillo de xDetect. Esto hace innecesario el uso de una red redundante, reduciendo significativamente el cableado y los costes asociados. xDetect es fácil de ampliar y adaptar en función de las necesidades cambiantes de los propietarios de edificios gracias a su arquitectura de sistema modular. Puede actualizarse sin esfuerzo en función de los cambios en las normas y reglamentos mediante una configuración de bucle escalable intuitiva y codificada por colores con tarjetas de sistema fáciles de intercambiar.

Instale confianza con xDetect

Para garantizar la seguridad contra incendios en los edificios comerciales, los instaladores y especificadores deben confiar en sus sistemas contra incendios. Necesitan tener la certeza de que sus soluciones no sólo son seguras y fiables, sino también fáciles de instalar y actualizar. Aquí es donde entra Eaton xDetect.

xDetect es un panel de control de alarmas de incendio direccionable que presenta una interfaz familiar al instante, similar a la de una tableta. Los usuarios pueden supervisar, de un vistazo, los periféricos y las zonas de un edificio, de modo que los fallos se puedan solucionar rápidamente y los incendios se reduzcan al mínimo. El panel está diseñado con niveles de ciberseguridad líderes en el sector y está preparado para el futuro para la conectividad BMS e internet de las coas (IoT).

Modular y dar forma a su oferta contra incendios

Cada sistema de alarma contra incendios es diferente y el alcance del proyecto puede cambiar rápidamente, lo que obliga a los instaladores a hacer un exceso de ingeniería o a realizar drásticas modificaciones de última hora. Eaton entiende estos retos: su nuevo panel modular xDetect, basado en tarjetas, le ofrece la agilidad necesaria para reaccionar.

La unidad básica de xDetect viene en tamaño pequeño (7 ranuras para tarjetas) o grande (12 ranuras para tarjetas), con tarjetas preinstaladas que cumplen la norma EN54-2 y ranuras codificadas para facilitar la ampliación. A partir de un stock mínimo, puede configurar soluciones rentables y a medida – listas para crecer junto a las necesidades de los clientes. xDetect simplifica el mantenimiento de los gestores de las instalaciones al tanto de cualquier fallo de los nuevos sistemas. Y su diseño de tarjeta de bucle minimiza el tiempo de inactividad al permitir el cambio rápido de cualquier tarjeta que falle sin afectar a otras funciones. ¿El resultado? Menos gastos y más tranquilidad

Lea más sobre las ventajas de los sistemas modulares aquí

xdetect-fire-panel-modular-cards-inside.png

Cambiando la cara del diseño de los paneles contra incendios

xDetect se ha diseñado cuidadosamente desde el principio con una interfaz clara y similar a la de una tableta que crea una sensación de confianza fácil de usar, tan importante en una emergencia. Su diseño sobrio se traduce en una navegación rápida y sencilla para los usuarios, que será muy popular entre los instaladores, los responsables de las instalaciones y los bomberos.

  • Familiar al instante, fácil de aprender
  • Diseño consistente y de fácil acceso con iconos grandes y claros
  • Guía a los usuarios de forma rápida y eficaz en condiciones normales, de avería y de incendio
adaptive-colour-coded-interface-xdetect-fire-panel-square.gif

Protección de personas, bienes y datos

xDetect es un panel de diseño seguro de Eaton que simplifica el control de las alarmas contra incendios y otros periféricos en los edificios comerciales, protegiendo a las personas, los bienes y los datos.  En su corazón se encuentra el más alto nivel de ciberseguridad, que permite comunicaciones seguras y protege tanto los datos como los activos de los hackers. Totalmente a prueba de futuro y preparado para el acceso remoto, xDetect puede integrarse con seguridad en un sistema de gestión de edificios (BMS) y en el Internet de las cosas (IoT).

Más información sobre los sistemas de ciberseguridad & contra incendios

xdetect-cybersecurity-with-building-owner.png

Diga adiós a los cables redundantes & hasta la mitad de sus costes de cableado

xdetect-network-addressable-fire-alarm-system.png
Utilizando una red RS-485 racionalizada, xDetect no pierde la comunicación cuando se produce un solo fallo. Es importante destacar que, al conectar en red varios paneles de control xDetect, no se requieren líneas redundantes para mantener la ruta de la señal crítica. Esto significa que cuando se combina con su corriente máxima de 600mA por bucle con xDetect, los costes de cableado se reducen casi a la mitad en comparación con nuestras opciones heredadas.

Mayor resistencia & solución rápida de problemas in situ

rapid-fault-fixing-on-the-xdetect-fire-system.png
Los fallos pueden producirse en cualquier momento cuando las instalaciones se ponen en marcha, sobre todo cuando los exigentes calendarios evolucionan constantemente.  Lo más importante es que cualquier fallo de la tarjeta de bucle se limita a un solo circuito de bucle con xDetect, ya que todos los demás permanecen plenamente operativos. Esto es por diseño y permite una protección segmentada contra los fallos y la pérdida de cobertura. El tiempo de inactividad se reduce al mínimo por completo, ya que cada tarjeta ofrece una clara indicación de estado. Significa que los técnicos pueden identificar los problemas rápidamente y rectificarlos con un esfuerzo mínimo, ya que cada cuadro permite intercambiar la tarjeta afectada sin perturbar otras funciones del sistema.

Instalaciones complejas simplificadas con xDetectWorks

xDetectWork es el potente software de programación para PC diseñado para simplificar el diseño y la configuración del sistema con xDetect. Gratis para ingenieros de alarmas de incendio capacitados, el software se activa con una clave de licencia generada por el equipo de soporte técnico de Eaton una vez que se ha completado la capacitación.

  • Conexión USB
  • Programación causa y efecto basada en matrices
  • Tipos de ID
  • Grupos
xdetectworks-programming-software.png
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Características técnicas de xDetect en foco