Descargar documento () de 20
Sistemas de detección de incendios

CF1000 - Centralita de alarma contra incendios direccionable

La gama CF1000 de Eaton está disponible como un panel de control de sistema de alarma de incendios direccionable de 1 o 2 bucles de alta especificación, que ofrece una funcionalidad sofisticada con una operación sencilla para el usuario final a través de su pantalla táctil.

La utilización del direccionamiento por software minimiza el tiempo de instalación y elimina la posibilidad de errores que a menudo se asocian con el direccionamiento manual. 

La gama puede funcionar como panel independiente o como parte de una red con la gama de paneles CF3000 de Eaton u otros paneles CF1000 (se requiere una tarjeta de red adicional). Todas las centralitas CF1000 incluyen una fuente de alimentación integral y se suministran con baterías de serie. 

Flexible
Programación de causa y efecto
Capacidad de la red
Hasta 126 paneles
Límite de direcciones grandes
Hasta 200 direcciones por bucle

Actualizar a xDetect

A partir del 31/12/2025, Eaton dejará de aceptar pedidos para este panel heredado o sus piezas de repuesto. Posteriormente, el soporte y la formación se interrumpirán a partir del 31/12/2027.

Eaton recomienda la transición a xDetect.

                                

xDetect es el sucesor natural de este panel de control, que ofrece las mismas excelentes características y fiabilidad que nuestra gama heredada, pero añadiendo ciberseguridad y más funcionalidad.

Gracias a su diseño innovador y a su arquitectura de sistema modular, xDetect es fácil de ampliar y adaptar en línea con las necesidades cambiantes de los propietarios de edificios. Esto significa que actualizar a una nueva plataforma contra incendios nunca ha sido tan fácil.

    Mantenimiento al toque de la pantalla

    Las pantallas táctiles han llegado a dominar la forma en que interactuamos con muchos sistemas en la vida cotidiana y Eaton ha estado a la vanguardia de la introducción de la tecnología en el mercado de los incendios desde que se lanzó la primera interfaz de pantalla táctil (CF3000) en 2005. Más de 14 años después, hemos seguido evolucionando su uso permitiendo que la interfaz de CF1000 sea fácil de usar y versátil para cualquier usuario.

    Responde a los retos de los proyectos comerciales de tamaño pequeño y mediano

    La gama CF1000 combina un funcionamiento sencillo, una potente programación de causa y efecto y un precio competitivo. Por ello, es el lugar perfecto para proyectos de tamaño pequeño y mediano, como oficinas, instalaciones industriales, escuelas, universidades, residencias y hoteles, a menudo demasiado complejos para los sistemas convencionales o de dos hilos y no lo suficientemente grandes para los sistemas direccionables de mayor tamaño.

    Un sistema de confianza desde hace 13 años

    Existe una amplia gama de auxiliares de sistemas direccionables inteligentes compatibles para trabajar con la gama CF1000, todos los cuales incorporan un aislador de cortocircuito integral para proporcionar la máxima protección contra los fallos de cortocircuito en el bucle. La gama de centralitas tiene una capacidad de red distribuida flexible y una integridad total del sistema con el protocolo desarrollado por Eaton.

    Del mayor proveedor mundial de dispositivos de notificación de incendios, vea el resto de nuestra gama de sistemas de incendios direccionables

    Especificaciones

    Resaltar las diferencias
    Mostrar solo las diferencias
    Ocultar funciones en blanco
    Descargar enlaces