El agente de refinado SIHA Activated Carbon FA es un carbono activado purificado de origen vegetal que es capaz de corregir defectos de color. El suave proceso de activación cambia la superficie interior del carbono, haciéndolo específicamente capaz de adsorber sustancias colorantes. Se puede usar el agente de refinado SIHA Activated Carbon FA para vinos, mosto dulce, zumos, licores y soluciones de azúcar.
| Aplicación para vino, zumo de fruta y licores | Suspensión de SIHA Activated Carbon FA que se añadirá a la bebida lb/1000 gal (g/hl) |
| Para corrección de vinos y zumos con color intenso o que se han vuelto marrones | 1,67-3,34 (20-40) |
| Para mejorar el color de licores | 5,84-8,35 (70-100) |
| Para aumentar el brillo de vinos básicos de colores intensos para fabricar vino espumoso | 0,83-8,35 (10-100) |
| Para el tratamiento de vinos | Máx. 8,35 (100) |
| Suspensión de SIHA Activated Carbon FA fl oz/gal (ml en 100 ml) |
Cantidad correspondiente que se añadirá a la bebida lb/1000 gal (g/hl) |
| 0,51 (0,4) | 1,67 (20) |
| 1,02 (0,8) | 3,34 (40) |
| 1,54 (1,2) | 5,01 (60) |
| 2,05 (1,6) | 6,68 (80) |
| 2,56 (2,0) | 8,35 (100) |