Las bolsas filtrantes SNAP-RING se fabrican según los estándares más altos. Los materiales deben cumplir las especificaciones estrictas para el rendimiento de la filtración y la pureza de los medios. La producción según la norma ISO 9001:2015 para sistemas de calidad garantiza fiabilidad y repetibilidad pedido tras pedido y año tras año.
Principales aplicaciones SNAP-RING
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.
                
| Materiales | Fieltro punzonado de polipropileno, poliéster, nailon, lana, politetrafluoretileno (PTFE) o meta-aramida (HT) | 
|
| Anillos de sellado | Anillo de sellado SNAP-RING de acero con recubrimiento de zinc o acero inoxidable cosido | 
|
| Anillos de retención | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 200 µm | 
|
| Tamaños | 01: Ø 180 x 430 mm de largo (7 x 17”) 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”) 03: Ø 100 x 230 mm de largo (4 x 9”) 04: Ø 100 x 380 mm de largo (4 x 15”)  | 
|
| Área de filtrado | 
01: 0,24 m² (2,6 ft²) 02: 0,48 m² (5,2 ft²) 03: 0,08 m² (0,9 ft²) 04: 0,16 m² (1,7 ft²)  | 
|
| Temperaturas de funcionamiento máx. | 
Polipropileno: 110 °C (230 °F) Poliéster: 190 °C (374 °F) Nailon: 190 °C (374 °F) PTFE: 260 °C (500 °F) HT: 205 °C (401 °F)  | 
|
| Presión diferencial máx. | 
2,5 bar (36,2 psi) | 
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación | 
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) | 
|
| Caudales máx. | 
01: 20 m³/h (88 gpm) 02: 40 m³/h (176 gpm) 03: 6 m³/h (26 gpm) 04: 12 m³/h (53 gpm)  |