Las bolsas filtrantes SENTINEL cumplen el estándar del sector de estructura de bolsa filtrante sin derivaciones. Están disponibles en polipropileno y poliéster.
Principales aplicaciones de SENTINEL
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Materiales | Fieltro punzonado de poliéster o polipropileno |
|
| Anillos de sellado | Anillo de sellado SENTINEL de poliéster o polipropileno soldado |
|
| Tasas de retención | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 200 µm |
|
| Tamaños | 01: Ø 180 x 430 mm de largo (7 x 17”) 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”) 03: Ø 100 x 230 mm de largo (4 x 9”) 04: Ø 100 x 380 mm de largo (4 x 15”) |
|
| Área de filtrado | 01: 0,24 m² (2,6 ft²) 02: 0,48 m² (5,2 ft²) 03: 0,08 m² (0,9 ft²) 04: 0,16 m² (1,7 ft²) |
|
| Temperaturas de funcionamiento máx. |
Polipropileno: 90 °C (194 °F) Poliéster: 150 °C (302 °F) |
|
| Presión diferencial máx. |
2,5 bar (36,2 psi) |
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación2 |
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) |
|
| Caudales máx.3 |
01: 20 m³/h (88 gpm) 02: 40 m³/h (176 gpm) 03: 6 m³/h (26 gpm) 04: 12 m³/h (53 gpm) |