Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Bolsas de filtro

PROGAF

Las bolsas filtrantes PROGAF constituyen una nueva alternativa de alto rendimiento para aplicaciones que requieran una filtración absoluta. La filtración multifase, con material filtrante que se vuelve más fino de una capa a otra, ofrece una eficiencia óptima (superior al 99,9 %) y una larga vida útil.

Material
Soplado por fusión
Eficiencia
Alta
Capacidad
Alta

Características Principales

  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones y mejor rendimiento para aplicaciones esenciales
  • El anillo de sellado SENTINEL activado a presión ofrece un sellado flexible y químicamente resistente que se adapta a cualquier envolvente de filtro de bolsa
  • La estructura de medios especialmente desarrollada ofrece una larga vida útil, además de una filtración absoluta
  • La estructura del material filtrante se compone de hasta doce capas de un medio que se vuelve más y más fino de una capa a la siguiente
  • El diseño 100 % polipropileno contiene materiales “sin silicona” combinados en una bolsa filtrante económica y fácilmente desechable
  • Las bolsas filtrantes PROGAF están fabricadas con las mejores fibras de polipropileno hidrófobo, que necesitan humedecerse con una solución acuosa (se incluyen instrucciones de uso detalladas en todas las cajas de bolsas filtrantes PROGAF)
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Aplicaciones PROGAF esenciales

  • Alimentos y bebidas
  • Productos farmacéuticos
  • Productos químicos
  • Tintas
  • Colores
  • Purificación del agua
  • Microelectrónica
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

ESPECIFICACIONES

Material Polipropileno soplado por fusión
 
Capa de cubierta Malla de polipropileno
 
Anillo de sellado Anillo de sellado SENTINEL de polipropileno soldado
 
Tasas de retención2
1 µm, 2 µm, 12 µm con >99,9 % de eficiencia
 
Tamaño 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”)
 
Área de filtrado 02: 0,48 m² (5,2 ft²)
 
Temperatura de funcionamiento máx.
90 °C (194 °F)
 
Presión diferencial máx.
2,5 bar (36 psi)
 
Presión de cambio recomendada para eliminación3
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi)
 
Caudal máx.4
02: 10 m³/h (44 GPM) 
 
Descargar enlaces