Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Bolsas de filtro

Multifilament

Las bolsas filtrantes multifilamento SNAP-RING se han diseñado para la filtración superficial y para retener partículas más grandes que el tamaño de poro respectivo. Estas bolsas filtrantes no tienen un grado de filtración absoluto.

Material
Malla
Eficiencia
Nominal
Capacidad
Estándar

Características Principales

  • Fibras individuales trenzadas en un único filamento que se teje en un patrón específico
  • Las intersecciones de filamentos individuales no se sueldan por fusión
  • Eaton recomienda fervientemente el uso de una herramienta de inserción que facilite la inserción de la bolsa filtrante en el envolvente de filtro de bolsa y garantice la alineación correcta de esta dentro de la cesta de contención

Principales aplicaciones de la bolsa filtrante multifilamento

  • Pinturas y barnices
  • Tintas
  • Resinas
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

ESPECIFICACIONES

Material Poliéster multifilamento
 
Anillo de sellado
Acero galvanizado cosido
Anillo de sellado SNAP-RING
 
Tasas de retención
100 µm, 150 µm, 250 µm, 400 µm, 600 µm, 800 µm
 
Tamaños 01: Ø 180 x 430 mm de largo (7 x 17”)
02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”)
 
Área de filtrado 01: 0,24 m² (2,6 ft²)
02: 0,48 m² (5,2 ft²)
 
Temperatura de funcionamiento máx.
293 °F (145 °C) 
 
Presión diferencial máx.
2,5 bar (36,2 psi)
 
Presión de cambio recomendada para eliminación1
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi)
 
Caudales máx.2
01: 20 m³/h (88 gpm)
02: 40 m³/h (176 gpm)
 
Descargar enlaces