Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cartuchos filtrantes

LOFTREX M

Los cartuchos filtrantes LOFTREX M están fabricados con fibras de polipropileno, poliamida 6.6 o poliéster de alta pureza.

Los cartuchos filtrantes LOFTREX M de Eaton son adecuados, dependiendo del material filtrante, para la filtración de agua ultrapura (prefiltración), prefiltración de OI, ácidos, álcalis, disolventes, productos químicos de proceso, productos químicos finos, recubrimientos electroforéticos, pinturas, tintas, resinas, fotoemulsiones, aminas, glicoles, hidrocarburos (queroseno), ceras y muchos más.

Material filtrante
Polipropileno, poliamida 6.6 o poliéster (soplados por fusión)
Retención
Eficiencia del 95 %
Temperatura de funcionamiento máx.
Polipropileno: 80 °C (176 °F); poliamida 6.6: 150 °C (302 °F); poliéster: 120 °C (248 °F)

Características Principales

  • Fabricado con fibras (sopladas por fusión) de poliamida 6.6, de polipropileno o de poliéster de alta pureza
  • Sin aglutinantes ni adhesivos
  • Excelente compatibilidad química
  • Disponible en todo tipo de configuraciones de adaptadores/tapones terminales que se adaptan a todos los envolventes estándar de la industria
  • Sellado individualmente en lámina de plástico
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Materiales de construcción aprobados por FDA (CFR de EE. UU., título 21) para contacto con alimentos y bebidas (solo LX-M y LXN-M)
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Material filtrante Polipropileno, poliamida 6.6 o poliéster (soplados por fusión)
Tasas de retención 1, 31, 2, 5, 10, 20, 50, 753, 90, 1203, 1501, 2 µm
Eficiencia de retención 95 %
Longitudes (nominales) 5", 9,75", 10", 19,5", 20", 29,25", 30", 39", 40"
Código del adaptador (), G, 1, 2, 3, 4
Núcleo interno Polipropileno, poliamida 6.6 (reforzada con fibra de vidrio) o poliéster 
Tapón terminal Polipropileno, poliamida 6.6 o poliéster
Jaula -
Temperaturas de funcionamiento máx. Polipropileno: 80 °C (176 °F)
Poliamida 6.6: 150 °C (302 °F)
Poliéster: 120 °C (248 °F)
Presión diferencial máxima en la dirección del flujo

Polipropileno:
4,0 bar (58 psid) a 25 °C (77 °F)

Poliamida 6.6:
6,2 bar (90 psid) a 30 °C (86 °F)

Poliéster:
5,0 bar (73 psid) a 25 °C (77 °F)

1: Solo LX
2: Solo LXN
3: Solo LXPE

 

Descargar enlaces