Los cartuchos filtrantes LOFTOP Coreless están hechos de microfibras (sopladas por fusión) de poliamida 6.6 o polipropileno de alta pureza.
Son aptos para una amplia gama de aplicaciones con caudales elevados.
| Material filtrante | Polipropileno, poliamida 6.6 | 
|---|---|
| Tasa de retención | 1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 (µm) | 
| Eficiencia de retención | 99,98 % | 
| Longitudes (nominales) | 20", 40" | 
| Código del adaptador | () | 
| Núcleo interno | - | 
| Tapón terminal | - | 
| Jaulas | - | 
| Temperatura de funcionamiento máx. | Polipropileno: 80 °C (176 °F) Poliamida 6.6: 130 °C (266 °F)  | 
| Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | Polipropileno: 4,0 bar a 25 °C (58 psid a 77 °F)  | 
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.