Los cartuchos filtrantes LOFPLEAT HF-G están diseñados con material filtrante de microfibra de vidrio plegada, para ofrecer una superficie total grande. Un único cartucho filtrante LPHF-G puede sustituir varios elementos de cartucho estándar. Los cambios son rápidos y fáciles. A diferencia de los cartuchos filtrantes con diseño estándar, el flujo va de dentro afuera. El resultado es una mayor capacidad de retención de suciedad.
Los cartuchos filtrantes LOFPLEAT HF-G de Eaton pueden usarse en todo tipo de aplicaciones donde se necesite una capacidad de flujo alto, como aceites combustibles, sustancias químicas, sustancias petroquímicas, disolventes y petróleo y gas.
| Material filtrante | Fibra de vidrio |
|---|---|
| Tasa de retención | 1; 2,5; 4,5; 10; 20 (µm) |
| Eficiencia de retención | 99,9 % |
| Longitudes (nominales) | 20", 40", 60" |
| Códigos del adaptador | - |
| Núcleo interno | - |
| Tapón terminal | Polipropileno o poliacetal |
| Jaulas | Polipropileno o poliacetal |
| Temperatura de funcionamiento máx. | Polipropileno: 82 °C (180 °F) Poliacetal: 110 °C (230 °F) |
| Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | Poliacetal: 5,2 bar a 21 °C (75 psid a 70 °F) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.