Los cartuchos filtrantes LOFPLEAT CP son elementos filtrantes de alta eficiencia y rendimiento. Fabricados con una superficie grande, los medios de polipropileno soplado por fusión ofrecen una alta capacidad de retención de suciedad con baja presión diferencial inicial.
Los cartuchos filtrantes LOFPLEAT CP de Eaton con grado de filtración absoluto son aptos para una amplia gama de aplicaciones de procesos, lo que incluye prefiltros RO, sustancias químicas, aguas residuales y mucho más.
| Material filtrante | Polipropileno |
|---|---|
| Tasa de retención | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 70 (µm) |
| Eficiencia de retención | 99,98 % |
| Longitudes (nominales) | 39” |
| Código del adaptador | - |
| Núcleo interno | Polipropileno |
| Tapón terminal | Polipropileno |
| Jaulas | Polipropileno |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
| Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | 3 bar a 21 °C (43,5 psid a 70 °F) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.