Consiga una eficiencia absoluta con este economico cartucho íntegramente de polipropileno. El diseño plegado ofrece una gran área superficial para una filtración eficiente y muy duradera.
Los cartuchos filtrantes con grado de filtración absoluto LOFPLEAT AG de Eaton son aptos para una amplia gama de aplicaciones de procesos esenciales.
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.
                
| Material filtrante | Polipropileno | 
|---|---|
| Tasas de retención | 0,20 μm, 0,45 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm | 
| Eficiencia de retención | 99,98 % | 
| Longitudes (nominales) | 10“, 20“, 30“, 40“ | 
| Códigos del adaptador | DOE, 1, 2, 3, 4 | 
| Núcleo interno | Polipropileno | 
| Tapón terminal | Polipropileno | 
| Jaula | Polipropileno | 
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) | 
| Presión diferencial máxima en la dirección del flujo | 4,0 bar a 21 °C (58 psid a 70 °F)  |