Los cartuchos filtrantes de acero inoxidable 316 o titanio poroso están diseñados para aplicaciones que impliquen condiciones de funcionamiento extremo y gases y fluidos agresivos. La resistente estructura de poros fijos está fabricada con polvo de titanio sinterizado. El resultado es un elemento filtrante que puede resistir el calor, las altas presiones y los ciclos repetidos de limpieza/retrolavado. La fuerza mecánica y la resistencia a la corrosión son los resultados de un diseño sin costuras.
Los cartuchos filtrantes LOFMET de Eaton están diseñados para todo tipo de aplicaciones que incluyen gases y líquidos corrosivos, fluidos criogénicos, soluciones de alta viscosidad, vapor de procesos, gases y líquidos de alta temperatura y recuperación de catalizador.
| Material filtrante | Titanio y acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Tasa de retención | 0,5; 1; 5; 10; 15; 35; 50; 100 (µm) |
| Eficiencia de retención | 99,5 % |
| Longitudes (nominales) | 5", 9,75", 10", 20", 30", 40" |
| Código del adaptador | DOE, 1, 4, M1, M2 |
| Núcleo interno | - |
| Tapón terminal | Titanio y acero inoxidable 316 |
| Jaulas | - |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 371 °C (700 °F) |
| Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | 17,4 bar (250 psid) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.