Los cartuchos filtrantes de membrana LOFMEM W utilizan componentes de polietersulfona y polipropileno con grado de filtración absoluto que son hidrofílicos y asimétricos. Diseñados específicamente para una filtración general económica, ofrecen excelentes caudales y rendimientos.
Los cartuchos filtrantes de membrana de polipropileno con grado de filtración absoluto son la opción preferida para la filtración general de agua, como prefiltro/postfiltro de agua DI y para utilizar en procesamientos químicos basados en agua.
| Material filtrante | Polietersulfona (PES) |
|---|---|
| Tasa de retención | 10,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 (µm) |
| Eficiencia de retención | Absoluta |
| Longitudes (nominales) | 10”, 20”, 30”, 40” |
| Códigos del adaptador | DOE, 1, 2, 3, 4, 20 |
| Núcleo interno | Polipropileno |
| Tapón terminal | Polipropileno |
| Jaulas | Polipropileno |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 82 °C (180 °F) |
| Diferencia de presión máx. en la dirección del flujo | 4,1 bar a 27 °C (60 psid a 80 °F) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.