Los cartuchos filtrantes de membrana LOFMEM N utilizan una membrana hidrofílica de nailon 6.6 con grado de filtración absoluto y ofrecen una excelente resistencia química. LOFMEM N se fabrica sin el uso de colas, adhesivos o agentes humectantes, con lo que se garantiza una alta pureza en cualquier aplicación.
Los cartuchos filtrantes de membrana nailon 6.6 con grado de filtración absoluto ofrecen una excelente compatibilidad química, lo que los convierte en la opción preferida para filtración de agua de alta pureza, sistemas de disolventes orgánicos y codisolventes acuosos y otras aplicaciones de agua y proceso.
| Filter material | Nylon 6.6 membrane |
|---|---|
| Retention ratings | 0.10, 0.20, 0.45, 1 µm |
| Retention efficiency | Absolute |
| Lengths (nominal) | 10“, 20“, 30“, 40“ |
| Adapter code | DOE, 1, 2, 3, 4 |
| Inner core | Polypropylene |
| End caps | Polypropylene |
| Cage | Polypropylene |
| Max. operating temperature | 176 °F (80 °C) |
| Max. differential pressure in flow direction | 58 psid (4.0 bar) at 70 °F (21 °C) |
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.