Eaton combina los beneficios de una bolsa filtrante con los de un cartucho filtrante en un nuevo y resistente elemento filtrante con un rendimiento de filtración óptimo. El área de filtrado de los elementos filtrantes HAYFLOW es hasta un 65 % más grande en comparación con una bolsa filtrante estándar. La mayor vida útil y los largos intervalos entre cambios de filtros se traducen en menores costes de funcionamiento.
Hasta un 65 % más de área de filtrado en un elemento filtrante compacto y fácil de usar
Principales aplicaciones de HAYFLOW
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Materiales | POXL, PEXL: Fieltro punzonado de poliéster o polipropileno de duración extendida LCR-128: Polipropileno soplado por fusión |
|
| Anillos de sellado | Anillo inferior y anillo de sellado SENTINEL de poliéster o polipropileno soldado |
|
| Tasas de retención |
POXL, PEXL: 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm LCR-128: 37 µm con >95 % de eficiencia2 POXL, PEXL: Eficiencia nominal |
|
| Tamaño | 02: Ø 180 x 700 mm de largo (7 x 28”) |
|
| Área de filtrado | 02: 0,7 m² (7,5 ft²) |
|
| Temperaturas de funcionamiento máx. |
Polipropileno: 90 °C (194 °F) Poliéster: 150 °C (302 °F) |
|
| Presión diferencial máx. |
2,5 bar (36,2 psi) |
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación3 |
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) |
|
| Caudales máx.4 |
POXL, PEXL: 02: 40 m³/h (176 gpm) LCR-128: 02: 25 m³/h (110 gpm) |