Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Bolsas de filtro

HAYFLOW Q

Los elementos filtrantes de HAYFLOW Q son una combinación del material filtrante de duración extendida DURAGAF, de calidad probada, con material de monofilamentos de nailon tejidos de forma precisa. Mientras que el material de duración extendida DURAGAF funciona como filtro previo y en profundidad de alta capacidad, la malla exterior cubre el fieltro punzonado y ofrece una tasa de retención de filtro final de 10 μm.

Material
Malla o fieltro punzonado
Eficiencia
Alta
Capacidad
Alta

Características Principales

  • Aplicable para condiciones de funcionamiento altamente intermitentes y demanda continua
  • Intervalos largos entre cambios de elemento filtrante (hasta cinco veces en comparación con las bolsas filtrantes de fieltro punzonado estándar)
  • Filtración en profundidad de alta capacidad con una eficiencia de partículas absoluta y retención de liberación de fibras en toda la capa de cubierta de alta pureza
  • Eficiencia de partículas absoluta combinada con alta capacidad de retención de suciedad
  • Estructura totalmente soldada con anillo de sellado SENTINEL patentado que ofrece una filtración 100 % sin derivaciones
  • El material no tiene silicona ni sustancias que formen cráteres

Aplicaciones HAYFLOW Q

  • Líneas de lavado de automóviles
  • Pinturas
  • Recubrimientos
  • Tintas
  • Dispersiones
  • Resinas
  • Agua y tratamiento de aguas residuales
  • Fluidos lubricantes y para trabajo en metal
  • Limpiadores acuosos y basados en disolventes en equipos de lavado de piezas

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

ESPECIFICACIONES

Materiales Fieltro punzonado de poliéster o polipropileno de duración extendida
 
Capa de cubierta Malla de monofilamento de nailon de 10 μm
 
Anillos de sellado
Anillo inferior y anillo de sellado SENTINEL de poliéster o polipropileno soldado
 
Tasas de retención
1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm
 
Tamaño 02: Ø 180 x 700 mm de largo (7 x 28”)
 
Área de filtrado 02: 0,7 m² (7,5 ft²)
 
Temperaturas de funcionamiento máx.
Polipropileno: 90 °C (194 °F)
Poliéster: 150 °C (302 °F)
 
Presión diferencial máx.
2,5 bar (36,2 psi)
 
Presión de cambio recomendada para eliminación2
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi)
 
Caudales máx.3
02: 30 m³/h (132 gpm)
 
Descargar enlaces