Las bolsas filtrantes CLEARGAF cumplen los requisitos de rendimiento de migración de la CE y han sido evaluadas, probadas y certificadas por un instituto de investigación alimentaria independiente. Fabricadas según condiciones especiales para garantizar que no contengan contaminación. Para mantener las bolsas filtrantes sin contaminación, están selladas individualmente en embalajes plásticos protectores.
Totalmente compatibles con la legislación vigente y aprobadas para productos farmacéuticos, alimentos y bebidas.
Principales aplicaciones de CLEARGAF
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Materiales | Fieltro punzonado de poliéster o polipropileno Fieltro punzonado de poliéster o polipropileno de duración extendida Monofilamentos de nailon Polipropileno soplado por fusión |
|
| Capa de cubierta | Malla de polipropileno (AGF, PGF) |
|
| Anillos de sellado | Anillo de sellado SENTINEL de poliéster o polipropileno soldado |
|
| Tasas de retención | POF: 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 200 µm POXLF: 5, 10, 25, 50, 100 μm PEF: 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm, 100 µm, 200 µm PEXLF: 1, 5, 10 μm NMOF: 1, 5, 10, 25, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 600, 800 µm AGF: 1,5; 3; 5; 10; 25 (μm) con > 99 % de eficiencia PGF: 1 μm, 2 μm, 12 μm con > 99,9 % de eficiencia |
|
| Tamaños | 01: Ø 180 x 430 mm de largo (7 x 17”) 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”) |
|
| Área de filtración | 01: 0,24 m² (2,6 ft²) 02: 0,48 m² (5,2 ft²) |
|
| Temperaturas de funcionamiento máx. |
Polipropileno: 90 °C (194 °F) Poliéster: 140 °C (284 °F) Monofilamentos de nailon: 140 °C (284 °F) |
|
| Presión diferencial máx. |
2,5 bar (36,2 psi) |
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación |
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) |
|
| Caudales máx. |
POF, POXLF, PEF, PEXLF, NMOF: 01: 20 m³/h (88 gpm) 02: 40 m³/h (176 gpm) AGF: 01: 8 m³/h (35 gpm) 02: 15 m³/h (66 gpm) PGF: 02: 10 m³/h (44 GPM) |