Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cartuchos de discos apilados

BECODISC

Los cartuchos de disco apilados BECODISC prémium con hojas de filtración en profundidad están fabricados con celulosa, que se caracteriza por una alta pureza, resistencia y alto rendimiento para un excelente color y fidelidad al sabor y que no necesita componentes minerales ni siquiera para eliminar microbios.

Las hojas de filtración en profundidad BECOPAD ofrecen una resistencia química excepcionalmente alta tanto en aplicaciones alcalinas como ácidas.

Material filtrante
Celulosa de alta pureza
Aplicación
Filtración gruesa, de clarificación y fina; reducción y eliminación de microbios
Cumplimiento
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Fabricados en celulosa, caracterizados por alta pureza
    Rendimiento un 20 % superior
  • Menores volúmenes previos al aclarado
  • Mayor resistencia de los medios filtrantes en profundidad utilizados frente a las hojas de filtración en profundidad convencionales
  • Volumen de lavado reducido hasta un 50 %, lo que reduce los costes del proceso
  • Excelente resistencia química y mecánica
  • Baja adsorción relacionada con carga
  • Prácticamente ningún contenido de ceniza, por tanto, incinerización óptima
  • No hay efectos no deseados en el producto

Segmentos:

  • Cerveza
  • Vino
  • Zumo de frutas
  • Vino de fruta
  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Tipo Hoja de filtración en profundidad Tasa de retención nominal: µm Caudal de agua:
△p = 14,5 psi gpm/ft2
(△p = 100 kPa l/m2/min)
Grosor:
in (mm)
B1C3 BECOPAD 115 C 0,1-0,2
0,6 (26) 0,16 (4,0)
B123 BECOPAD 120 0,1-0,3
1,3 (54) 0,15 (3,9)
B173 BECOPAD 170 0,2-0,4
1,9 (77) 0,15 (3,9)
B223 BECOPAD 220 0,3-0,5
2,5 (100) 0,15 (3,9)
B273 BECOPAD 270 0,5-0,7
3,3 (135) 0,15 (3,9)
B353 BECOPAD 350 0,7-1,0
3,9 (160) 0,15 (3,9)
B453 BECOPAD 450 1,0-2,0
7,4 (300) 0,15 (3,9)
B553 BECOPAD 550 2,0-3,0
14,0 (570) 0,15 (3,9)
B583 BECOPAD 580 8,0-10,0
87,6 (3571) 0,15 (3,9)
Descargar enlaces