Descargar documento () de 20
Cartuchos de discos apilados

BECODISC R+

Los cartuchos de discos apilados BECODISC R+ extrarrobustos aptos para retrolavado con hojas de filtración en profundidad prémium BECOPAD se caracterizan por la máxima pureza. Se pueden utilizar para la filtración de líquidos en la industria alimentaria, de bebidas, productos cosméticos o productos químicos finos. Las opciones de aplicación varían desde filtración gruesa a filtración con eliminación de microbios. Los usuarios pueden aumentar la vida útil del filtro considerablemente mediante el retrolavado.

Material filtrante
Celulosa de alta pureza
Aplicación
Filtración gruesa, de clarificación y fina; reducción y eliminación de microbios
Cumplimiento
FDA, CE 1935/2004

Características Principales

  • Mayor vida en servicio gracias a la posibilidad de retrolavado
  • Muy sólido gracias al diseño especial
  • La distribución de flujo optimizada antes y después de las hojas de filtración maximiza la utilización del filtro
  • Combina todas las ventajas del material filtrante BECOPAD
  • No es necesario utilizar un conjunto de retrolavado adicional

Especificaciones

Especificaciones

Tipo Hoja de filtración en profundidad BECOPAD Tasa de retención nominal: µm Caudal de agua:
△p = 14,5 psi gpm/ft2
(△p = 100 kPa l/m2/min)
Grosor:
in (mm)
B1C6 115 C 0,1-0,2
0,6 (26) 0,16 (4,1)
B176 170 0,2-0,4
1,9 (77) 0,15 (3,9)
B226 220 0,3-0,5
2,5 (100) 0,15 (3,9)
B276 270 0,5-0,7
3,3 (135) 0,15 (3,9)
B356 350 0,7-1,0
3,9 (160) 0,15 (3,9)
B456 450 1,0-2,0
7,4 (300) 0,15 (3,9)
B556 550 2,0-3,0
14,0 (570) 0,15 (3,9)
B586 580 8,0-10,0
87,6 (3571) 0,15 (3,9)

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces