Los cartuchos de módulos apilados BECODISC BX1 contienen dos medios filtantes en profundidad BECOPAD P hechos de celulosa, que se caracterizan por su alta pureza en una única unidad de filtración. El diseño de doble capa de las celdas de filtración permite una filtración en dos pasos con clasificaciones de retención ajustadas para la filtración previa y fina. La gama de productos cubre tasas de retención de entre 10 y 0,2 μm, para garantizar un porfolio completo para todas las necesidades de los clientes.
Segmentos:
| Caudal de agua en | ||||||
| Medio filtrante en profundidad BECOPAD P utilizado | Tasa de retención nominal µm | Δ p = 100 kPa* en l/m²/min | Δ p = 14,5 psi en gpm/ft² | Contenido de endotoxinas (EU/ml) | Código de capa de prefiltro | Código de capa de filtro principal |
| BECOPAD P 170 | 0,2-0,4 | 77 | 1,9 | <0,025 | C | 17 |
| BECOPAD P 270 | 0,5-0,7 | 135 | 3,3 | <0,025 | E | 27 |
| BECOPAD P 350 | 0,7-1,0 | 160 | 3,9 | <0,025 | F | 35 |
| BECOPAD P 550 | 2,0-3,0 | 570 | 14,0 | <0,025 | H | 55 |
| BECOPAD P580 | 8,0-10,0 | 3571 | 87,6 | <0,025 | I | 58 |
* 100 kPa = 1 bar ** Análisis del contenido de endotoxinas después de enjuagar con 25 l/m² (0,61 gal/ft²) de API (agua para inyección) |
||||||