Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT HF HighFlow están fabricados con polipropileno multicapa unido térmicamente y plegado, que ofrece una gran área de superficie, una máxima eficiencia y caudales excepcionalmente altos.
Estos cartuchos filtrantes en profundidad se han diseñado para procesos que requieren un gran rendimiento. Los cartuchos filtrantes en profundidad BECO PROTECT HF HighFlow se utilizan principalmente para la filtración de agua en aplicaciones de ciencias de la vida, debido a la baja caída de presión y la alta capacidad de retención de la suciedad.
| Número de artículo | HF010-HF100 |
|---|---|
| Material filtrante | Polipropileno (PP) |
| Tasa de retención (µm) | 1, 3, 5, 10 |
| Eficiencia de retención | 99,98 % |
| Longitudes | 40" |
| Códigos del adaptador | Extremo abierto individual (SOE) en U |
| Estructura | Plegada |
| Diámetro exterior | 160 mm (6,3 in) |
| Diámetro interior | 75 mm (3 in) |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
| Presión diferencial máx. en la dirección del flujo | 3,4 bar (49 psid) a 20 °C (68 °F) |