Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cápsulas

BECO MiniCap ACF

Las unidades de filtración desechables BECO MiniCap ACF con hojas de filtración en profundidad de carbono activado BECO CARBON están listas para su uso en la filtración de pequeños volúmenes para aplicaciones de laboratorio, ensayos a escala y preparación de muestras.

Las hojas de filtración en profundidad de los filtros desechables BECO MiniCap ACF tienen una alta capacidad de adsorción, debido al uso de carbono activado inmovilizado, y se utilizan para la decoloración, así como para la eliminación de subproductos no deseados o para la corrección del sabor y el olor.

Unidad de filtración
Totalmente desechable
Área de filtrado
21,2 cm² (3,3 in²)
Uso
Ensayos de ampliación y preparación de muestras

Características Principales

  • La unidad de filtración desechable es esterilizable en autoclave y no requiere esfuerzo de limpieza.
  • Gracias a su manejo sin polvo, la aplicación es sencilla y limpia
  • Las unidades de filtración desechables BECO MiniCap ACF con tipos de carbono activado de diferentes porosidades cumplen con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones.
  • Las propiedades de filtración activa y adsortiva se combinan idealmente en el BECO Minicap ACF 07.10
  • El rendimiento de adsorción en el BECO MiniCap ACF 02 y ACF 03 se maximiza mediante un contenido de carbono de hasta 1000 g/m2 y el bajo contenido de endotoxinas garantiza una alta seguridad del producto. Hay disponible una guía de validación para la placa de filtración en profundidad del BECO MiniCap ACF 03 previa solicitud.

Aplicaciones:

  • Decoloración y eliminación de impurezas orgánicas de soluciones de ingredientes farmacéuticos activos (API):
    -         Decoloración de las soluciones antibióticas
    -         Eliminación de proteínas y endotoxinas
    -         Purificación de hemoderivados
    -         Tratamiento de medios de contraste
  • Decoloración de extractos naturales y productos cosméticos
  • Eliminación de subproductos no deseados de alimentos o suplementos dietéticos, p. ej., decoloración de soluciones de glucosa, enzimas y vitaminas
  • Corrección del sabor y el color de las bebidas (licores, zumos de frutas, refrescos con alcohol, etc.)
  • Decoloración y eliminación de impurezas orgánicas de productos químicos, disolventes orgánicos y aceites sintéticos, p. ej., eliminación de “sabor desagradable” y subproductos no deseados de aceites de silicona

Industrias:

  • Productos químicos finos
  • Productos farmacéuticos
  • Biotecnología
  • Cosmética
  • Alimentos y bebidas
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Información general de filtros BECO MiniCap

Número de envío Gama BECO MiniCap ACF
F071C300 Kit BECO MiniCap ACF 07.10
F002C300 Kit BECO MiniCap ACF 02
F003C300 Kit BECO MiniCap ACF 03
F100C300

Kit BECO MiniCap ACF-Selection incluye:

  • BECO MiniCap ACF 07.10 (1 pieza )
  • BECO MiniCap ACF 02 Kit (1 pieza)
  • BECO MiniCap ACF 03 Kit (1 pieza)

Datos técnicos

Área de filtrado eficaz 21,2 cm² (3,3 in²)
Diámetro de la unidad de filtración 74 mm (2,9 in)
Caja Polipropileno según FDA CFR § 177.1520
Conexiones (entrada y salida de filtrado) Conexiones de manguito de 6 mm a 12 mm (0,24 in-0,47 in) de diámetro
Máx. presión diferencial y de entrada 300 kPa/3 bar (44 psi) a 25 °C (77 °F)
Volumen de llenado 13 ml (0,44 fl oz)
Volumen muerto después de purgar con aire comprimido 30 kPa/300 mbar (4,4 psi) 5 ml (0,17 fl oz)
Valores de referencia para la capacidad del flujo 85 gfd – 145 gfd (0,08 gal – 0,14 gal/h)
5 – 8 ml/min (150 – 250 l/m2/h)
Valores de referencia para el volumen de filtración 0,2 l – 10 l (0,05 gal – 2,6 gal)
Tipo Número de artículo de
filtro en profundidad
Contenido de ceniza
%
Resistencia a la rotura en húmedo %
psi (kpa)
Caudal de agua en
Δp = 100 kPa* l/m²/min
(Δp = 14,5 psi gpm/ft²)
Contenido de endotoxinas
(UE/ml**)
Contenido de carbono activado
(g/m²)
ACF 07.10 19607 15 >11,6 (80) 34,7 (1415) - 420
ACF 02 19602 2,5 >11,6 (80) 6,75 (275) <0,125 1000
ACF 03 19603 5 >11,6 (80) 7,4 (300) <0,125 1000

*         100 kPa = 1 bar
**       Análisis del contenido de endotoxinas después de enjuagar con 50 l/m² (1,23 gal/ft²) de API (agua para inyección)

Descargar enlaces