Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN PS Aqua están diseñados específicamente para la filtración de agua. La membrana PES ofrece caudales elevados y una vida útil prolongada para la filtración final de agua en aplicaciones de alimentos y bebidas.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Número de artículo | PSA02 |
|---|---|
| Material filtrante | Polietersulfona |
| Tasa de retención (µm) | 0,2 |
| Retención | Absoluta |
| Longitudes | 30”, 40” |
| Códigos del adaptador | 2, 7 |
| Jaulas | Sí |
| Estructura | Plegada |
| Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
2,5 bar (36,3 psig) ≤(20 ml/min) |
| Resistencia química | pH 1-14 |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
| Presión diferencial máxima en la dirección del flujo | 5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F) 0,3 bar (4,4 psid) a 121 °C (250 °F) |
| Ciclos de vapor | ≥100 a 105 °C (221 °F) en 30 minutos |