Los cartuchos filtrantes BECO MEMBRAN H Air con membranas hidrófobas de 0,2 µm de una sola capa fabricadas con politetrafluoretileno (PTFE) son ideales para filtración de aire estéril y filtración de gas en la industria de alimentación y bebidas. Los cartuchos filtrantes eliminan grandes volúmenes de contaminantes en aplicaciones como esterilización de suministro de aire de fermentadores, ventilación de depósitos o refrigeración de depósitos de almacenamiento después de la esterilización por vapor. Los cartuchos filtrantes de membrana PTFE están disponibles en longitudes de 10", 20" y 30".
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Número de artículo | PTC02 |
|---|---|
| Material filtrante | Teflón (PTFE) |
| Tasa de retención | 0,2 µm |
| Retención | Absoluta |
| Longitudes | 10", 20", 30" |
| Códigos del adaptador | 7 |
| Jaulas | Sí |
| Estructura | Plegada |
| Ensayo de retención de presión Presión de ensayo en psig y coeficiente de difusión por 10" |
Difusión de nitrógeno a 20 °C (68 °F) por 10" ≤11 ml/min a 0,7 bar (10,3 psig) con 60 % de isopropanol |
| Capacidad de retrolavado | - |
| Resistencia química | pH 1-14 |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 80 °C (176 °F) |
| Presión diferencial máxima en la dirección del flujo | 5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F) 0,5 bar (7,25 psid) a 134 °C (273 °F) |
| Ciclos de vapor | ≥150 a 134 °C (273 °F) en 20 minutos |