Las hojas de filtración de soporte BECO ENDURA de Eaton son un tipo único de hojas protectoras lavables y reutilizables para filtración de precapa en filtros de marco de diatomita que ofrecen un rendimiento especialmente alto.
Debido a su excelente resistencia a la humedad y superficie optimizada, se puede sacar la torta de filtro fácilmente; también es posible una vida útil de hasta 30 ciclos de precapa, dependiendo del líquido que se filtre y las ayudas filtrantes empleadas.
Esterilización (inserción/uso de vapor)
Desembalaje (fin de filtración/apertura de filtro)
Filtración
Industrias:
| Tipo | Número de artículo | Caudal de agua: △p = 14,5 psi gpm/ft2 (△p = 100 kPa l/m2/min)  | 
| BECO ENDURA™ 2 | 29200 | 105,3 (4290) | 
Su búsqueda  "" no coincidió con ningún documento o producto.