Con eficiencias superiores al 99 %, cada modelo de bolsa filtrante ACCUGAF ofrece soluciones de filtración económicas para aplicaciones exigentes. Los cinco modelos garantizan que los usuarios puedan eliminar de forma eficiente partículas de 1 μm a 25 μm a la vez que suministran una larga vida útil.
Todos los materiales de polipropileno utilizados en la fabricación cumplen las normativas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration-FDA), título 21 del Código de Reglamentos Federales, sección 177, así como el Reglamento CE 1935/2004 y 10/2011, en cuanto a contacto con alimentos y bebidas.
Los modelos de bolsa filtrante ACCUGAF AGFE NO cumplen los reglamentos y directivas de la CE arriba mencionadas.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Materiales | Poliéster o polipropileno soplado por fusión |
|
| Capas de cubierta | Malla de poliéster o polipropileno |
|
| Anillos de sellado | Anillo de sellado SENTINEL de poliéster o polipropileno soldado |
|
| Tasas de retención |
1,5 µm, 3 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm con >99 % de eficiencia |
|
| Tamaños | 01: Ø 180 x 435 mm de largo (7 x 17”) 02: Ø 180 x 810 mm de largo (7 x 32”) |
|
| Área de filtrado | 01: 0,24 m² (2,6 ft²) 02: 0,48 m² (5,2 ft²) |
|
| Temperaturas de funcionamiento máx. |
Polipropileno: 90 °C (194 °F) Poliéster: 150 °C (302 °F) |
|
| Presión diferencial máx. |
2,5 bar (36 psi) |
|
| Presión de cambio recomendada para eliminación |
0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) |
|
| Caudales máx. |
01: 8 m³/h (35 gpm) 02: 15 m³/h (66 gpm) |