Con eficiencias superiores a 99 %, cada modelo de bolsa filtrante ABP proporciona soluciones de filtración asequibles para las aplicaciones exigentes. Los cuatro modelos garantizan que los usuarios puedan eliminar de forma eficiente partículas de 1 a 25 μm a la vez que suministran una larga vida útil.
Aplicaciones ABP clave
| Material | Polipropileno soplado por fusión |
|---|---|
| Capa de cubierta |
Polipropileno no tejido hilado |
| Anillo de sellado |
Anillo de sellado SENTINEL de polipropileno soldado |
| Tasas de retención |
1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm con >99 % de eficiencia |
| Tamaños | 03: Ø 100 x 230 mm de largo (4 x 9”) 04: Ø 100 x 380 mm de largo (4 x 15”) |
| Área de filtrado | 03: 0,08 m² (0,9 ft²) 04: 0,16 m² (1,7 ft²) |
| Temperatura de funcionamiento máx. | Polipropileno: 90 °C (194 °F) |
| Presión diferencial máx. | 2,5 bar (36 psi) |
| Presión de cambio recomendada para eliminación | 0,8 bar-1,5 bar (11,6 psi-21,7 psi) |
| Caudales máx. | 03: 3 m³/h (13 gpm) 04: 5 m³/h (22 gpm) |