Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cartuchos filtrantes

BECO Helix

Los cartuchos de filtración en profundidad BECO Helix se caracterizan por su vida útil excepcionalmente larga en comparación con otros cartuchos de filtración en profundidad plisados El exclusivo enrollado helicoidal del vellón de poli-propileno plisado maximiza el área del filtro y ofre-ce un alto caudal con bajas diferencias de presión.

La gradación de los finos vellones de grueso a fino ofrece el doble de efecto de filtrado en profundidad y una capacidad de absorción de partículas significativamente mayor en comparación con otros cartuchos de filtración en profundidad plisados. El efecto embudo del vellón graduado también hace que los cartuchos de filtración en profundidad BECO Helix sean extremadamente fáciles de lavar a contracorriente.

Material filtrante
Polipropileno
Retención
Eficiencia del 99,98 %
Temperatura de funcionamiento máx.
80 °C (176 °F)

Características Principales

  • La gran y eficaz superficie de filtrado gracias al enrollamiento helicoidal único del material filtrante plisado conduce a una alta estabilidad mecánica y térmica y una excelente capacidad de retrolavado (hasta 200 kPa, 2 bares a 80 °C) y, sobre todo, a una larga vida útil y económicos resultados de filtración.
  • El material filtrante clasificado de grueso a fino con un efecto de filtrado de profundidad de 2 mm maximiza la capacidad de absorción de partículas.
  • El tipo HX006 (capacidad de separación de 0,6 μm) ofrece una excelente protección y una prolongación significativa de la vida útil de los cartuchos filtrantes de membrana posteriores, siempre que la regeneración y la esterilización se realicen de acuerdo con las instrucciones de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Número de artículo HX006 – HX100
Material filtrante Polipropileno
Tasa de retención (µm) 0,6, 1, 2, 3, 5, 10
Eficiencia de retención 99,98 %
Longitudes 10", 20", 30", 40"
Códigos del adaptador 0, 2, 7, F
Jaulas
Estructura Plegada
Temperatura de funcionamiento máx. 80 °C (176 °F)
Presión diferencial máxima en la dirección del flujo

5,0 bar (72,5 psid) a 20 °C (68 °F)

2,0 bar (29 psid) a 80 °C (176 °F)

Descargar enlaces