Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

Sensor VS6

El sensor electrónico VS6 se utiliza para monitorizar continuamente la presión diferencial en un sistema hidráulico con una señal de 4-20 mA así como 2 señales de conmutación PNP.

Tipo de indicadores de colmataje
Electrical
Adecuado para
Sistemas hidráulicos y de lubricación
Rango de presión diferencial
1,5, 2,5, 5,0 bares

Características Principales

  • Monitorización continua de la presión diferencial
  • Conector M12 con 3 LED integrados
  • Bloqueo térmico a 25 ºC
  • Salida de 4-20 mA y 2 señales PNP
  • Sensor electrónico de presión diferencial
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Presión de servicio máxima:

420 bar (6000 psi) (acero inoxidable)

220 bar (3200 psi) (aluminio)

Diferencia de presión máx.: 160 bar (2320 psi)
Temperatura de funcionamiento: -4 °F...176 °F
Gama de temperaturas del fluido:

–25 °C…100 °C (–13 °F…212 °F) (NBR)

–10 °C…100 °C (14 °F…212 °F) (FPM)

Otras gamas de temperatura a solicitud

supresión de arranque en frío: < 77 °F ± 37,4 °F
Tensión eléctrica: +24 V DC ±10 %
Señal de salida:

Patilla 2, señal analógica:
,Δp: 4...20 mA
3 mA por supresión de arranque en frío


Patillas 3 y 4, señal digital:
75 % y 100 % de Δpnominal como 24 V DC
máx. 200 mA en estado cerrado,
NO por supresión de arranque en frío

Error de medición: ± 5% v. Δpnominal en 77 °F
Protección: IP67
Descargar enlaces