Las unidades de filtración fijas fuera de línea de Eaton están diseñadas para el servicio de aceite para engranajes con lubricantes de alta viscosidad, para la filtración fuera de línea. La construcción compacta sobre una placa de montaje es la condición previa para las dimensiones pequeñas y la alta fiabilidad. El dispositivo está equipado con una bomba de engranaje impulsada por un motor eléctrico. Las unidades de filtración de circulación US 10-640 toman aceite de un depósito conectado con una manguera para limpiarlo de contaminantes (suciedad y agua). El aceite purificado se bombea en el depósito previsto. Los contaminantes se acumulan en el filtro. La unidad funciona sin supervisión después del arranque. El tamaño máximo de partículas de suciedad permisible del fluido de funcionamiento debería ser <200 μm. Las partículas de suciedad más grandes provocan un desgaste prematuro de la bomba de engranaje.
Las unidades de filtración fijas fuera de línea de la serie US se utilizan para la filtración fina, el llenado o el lavado de sistemas hidráulicos. Las unidades de filtración están equipadas con una bomba de engranaje impulsada por un motor eléctrico. Están disponibles para caudales de distinto volumen, en tamaños diferentes y con distintas calificaciones de micras para el nivel de limpieza de fluidos necesario.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Finura del filtro: | Peso: | Medio de funcionamiento: | |
| US 20 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 28 kg (62 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 21 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 28 kg (62 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 22 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 35 kg (77 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 40 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 38 kg (84 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 80 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 59 kg (130 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 160 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 95 kg (210 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 320 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 110 kg (243 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 321 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 125 kg (275 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |
| US 640 | 4 μm(c), 5 μm(c), 7 μm(c) o 10 μm(c) | Aprox. 230 kg (507 lb) | Aceite hidráulico basado en aceite mineral a partir de 46 SUS, otros medios a solicitud |