Las envolventes de cartucho filtrante TOPCART de Eaton son la mejor opción para las aplicaciones más exigentes. Estas carcasas para cartuchos filtrantes son robustas y están diseñadas para la filtración de líquidos en aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Opciones
NBR: Caucho de nitrilo
EPDM: Caucho de monómero dieno etileno propileno
FKM: Caucho fluorado
| Tipos | Máx. Funcionamiento Presión (bar) |
Máx. Temperatura de funcionamiento (°C) | Caja Volumen (l) |
Peso de envolvente (kg) |
Longitud del cartucho (in) |
Longitud del cartucho (mm) |
Adaptador Cartucho filtrante |
Conexiones Conexiones |
| TKF-1(…)-S-1-A | 20 | 121 | TKF-110: 1,8 TKF-120: 3,2 TKF-130: 4,4 TKF-140: 5,8 |
TKF-110: 3,9 TKF-120: 4,5 TKF-130: 5,1 TKF-140: 5,7 |
TKF-110: 9¾, 10 TKF-120: 19½, 20 TKF-130: 29¼, 30 TKF-140: 39, 40 |
TKF-110: 248, 254 TKF-120: 495, 508 TKF-130: 743, 762 TKF-140: 991, 1.016 |
DOE | G 1” ISO 228-1 |
| TKF-1(…)-S-1-222-A | 20 | 121 | TKF-110: 1,8 TKF-120: 3,2 TKF-130: 4,4 TKF-140: 5,8 |
TKF-110: 3,8 TKF-120: 4,4 TKF-130: 5,0 TKF-140: 5,7 |
TKF-110: 10 TKF-120: 20 TKF-130: 30 TKF-140: 40 |
TKF-110: 254 TKF-120: 508 TKF-130: 762 TKF-140: 1.016 |
SOE 222 | G 1” ISO 228-1 |
| TKF-1(…)-S-1-226-A | 20 | 121 | TKF-110: 2,1 TKF-120: 3,5 TKF-130: 4,9 TKF-140: 6,4 |
TKF-110: 4,2 TKF-120: 4,9 TKF-130: 5,5 TKF-140: 6,1 |
TKF-110: 10 TKF-120: 20 TKF-130: 30 TKF-140: 40 |
TKF-110: 254 TKF-120: 508 TKF-130: 762 TKF-140: 1.016 |
SOE 226 | G 1” ISO 228-1 |
| Tipos | Máx. Funcionamiento Presión (bar) |
Máx. Temperatura de funcionamiento (°C) | Caja Volumen (l) |
Peso de envolvente (kg) |
Longitud del cartucho (in) |
Longitud del cartucho (mm) |
Adaptador Cartucho filtrante |
Conexiones- Conexiones |
| TKF-3(…)-AD16-040B TKF-3(…)-AD16-040B-226 |
16 | 160 | TKF-310: 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330: 20,1 TKF-340: 25,6 |
TKF-310: 31 TKF-320: 35 TKF-330: 40 TKF-340: 46 |
TKF-310: 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330: 29¼, 30 TKF-340: 39, 40 |
TKF-310: 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330: 743, 762 TKF-340: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 1 ½” ISO 228-1 |
| TKF-3(…)-AD16-040D TKF-3(…)-AD16-040D-226 |
16 | 160 | TKF-310: 9,2 TKF-320: 14,7 TKF-330: 20,1 TKF-340: 25,6 |
TKF-310: 33 TKF-320: 37 TKF-330: 42 TKF-340: 48 |
TKF-310: 9¾, 10 TKF-320: 19½, 20 TKF-330: 29¼, 30 TKF-340: 39, 40 |
TKF-310: 248, 254 TKF-320: 495, 508 TKF-330: 743, 762 TKF-340: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Brida DN 40 / PN 16 |
| TKF-5(…)-AD10-050B TKF-5(…)-AD10-050B-226 |
10 | 160 | TKF-510: 16,0 TKF-520: 24,0 TKF-530: 32,0 TKF-540: 40,0 |
TKF-510: 42,0 TKF-520: 46,5 TKF-530: 50,7 TKF-540: 55,0 |
TKF-510: 9¾, 10 TKF-520: 19½, 20 TKF-530: 29¼, 30 TKF-540: 39, 40 |
TKF-510: 248, 254 TKF-520: 495, 508 TKF-530: 743, 762 TKF-540: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
G 2" ISO 228-1 |
| TKF-5(…)-AD10-050D TKF-5(…)-AD10-050D-226 |
10 | 160 | TKF-510: 16,0 TKF-520: 24,0 TKF-530: 32,0 TKF-540: 40,0 |
TKF-510: 42,0 TKF-520: 46,5 TKF-530: 50,7 TKF-540: 55,0 |
TKF-510: 9¾, 10 TKF-520: 19½, 20 TKF-530: 29¼, 30 TKF-540: 39, 40 |
TKF-510: 248, 254 TKF-520: 495, 508 TKF-530: 743, 762 TKF-540: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 SOE 226 |
Brida DN 50 / PN 16 |
| TKF-6(…)-AD10-050B* TKF-6(…)-AD10-050D* |
10 | 160 | TKF-610: 16,0 TKF-620: 24,0 TKF-630: 32,0 TKF-640: 40,0 |
TKF-610: 42,0 TKF-620: 46,5 TKF-630: 50,7 TKF-640: 55,0 |
TKF-610: 9¾, 10 TKF-620: 19½, 20 TKF-630: 29¼, 30 TKF-640: 39, 40 |
TKF-610: 248, 254 TKF-620: 495, 508 TKF-630: 743, 762 TKF-640: 991, 1.016 |
DOE SOE 222 |
G 2" ISO 228-1 Fl. DN 50 / PN 16 |
| TKF-11(…)-S | 10 | 120 | TKF-1120: 51 TKF-1130: 73 TKF-1140: 93 |
TKF-1120: 76 TKF-1130: 82 TKF-1140: 88 |
TKF-1120: 20 TKF-1130: 30 TKF-1140: 40 |
TKF-1120: 254 TKF-1130: 508 TKF-1140: 762 |
DOE SOE 222 |
Brida DN80 DIN2633 |
| TKF-19(…)-S | 10 | 120 | TKF-1920: 120 TKF-1930: 153 TKF-1940: 186 |
TKF-1920: 118 TKF-1930: 129 TKF-1940: 140 |
TKF-1920: 20 TKF-1930: 30 TKF-1940: 40 |
TKF-1920: 254 TKF-1930: 508 TKF-1940: 762 |
DOE SOE 222 |
Brida DN100 DIN2633 |
| TKF-37(…)-S | 10 | 120 | TKF-3720: 210 TKF-3730: 270 TKF-3740: 330 |
TKF-3720: 200 TKF-3730: 221 TKF-3740: 242 |
TKF-3720: 20 TKF-3730: 30 TKF-3740: 40 |
TKF-3720: 254 TKF-3730: 508 TKF-3740: 762 |
DOE SOE 222 |
Brida DN150 DIN2633 |
| TKF-73(…)-S | 10 | 120 | TKF-7330: 405 TKF-7340: 530 |
TKF-7330: 562 TKF-7340: 605 |
TKF-7330: 30 TKF-7340: 40 |
TKF-7330: 508 TKF-7340: 762 |
DOE SOE 222 |
Brida DN150 DIN2633 |
| *TKF-6(…)-AD10-050B y TKF-6(…)-AD10-050D: El diámetro exterior máximo de los cartuchos filtrantes es de 64 mm. | ||||||||