Diseñadas para aplicaciones industriales exigentes, las carcasas para cartuchos filtrantes TOPCART HF de Eaton, en sus versiones para uno o varios cartuchos de alto caudal, son muy fáciles de usar y están diseñadas para soportar grandes volúmenes de flujo.
Las carcasas para cartuchos filtrantes simples son compatibles con los cartuchos filtrantes de alto caudal LOFPLEAT HF de Eaton y están equipadas con cestas de retención de acero inoxidable de 20" o 40". Las carcasas para múltiples cartuchos filtrantes están disponibles en configuraciones de 4, 7 y 11 cartuchos. La versión de 20" se ofrece exclusivamente en la configuración de 4 cartuchos y tiene orientación vertical. Las versiones de 40" y 60", disponibles en todas las configuraciones de múltiples cartuchos, tienen una orientación horizontal. Todas las carcasas para múltiples cartuchos filtrantes de alto caudal también incluyen cestas de retención de acero inoxidable, diseñadas para su uso con cartuchos LOFPLEAT HF.
Varias características adicionales mejoran la funcionalidad y facilidad de uso de la serie de carcasas para cartuchos filtrantes TOPCART HF. Está disponible opcionalmente una certificación conforme al código ASME que confirma el cumplimiento de los requisitos normativos. El acabado pulido garantiza una limpieza fácil y completa, y la tapa está equipada con cierres de cáncamo para un acceso rápido y cómodo.
Diseño para múltiples cartuchos:
serie 420:
Series 440, 460, 740, 760, 1140, 1160:
Aplicaciones:
Opciones:
NBR: Caucho de nitrilo
EPDM: Caucho de etileno-propileno-dieno
FKM: Caucho fluorado
| Modelos | Tamaño del cartucho | Peso de la carcasa lb (kg) |
| HFCF00001 | 20 | 114 (51,7) |
| HFCF00002 | 40 | 130 (58,9) |
| Número de artículo | Código de recipiente | N.º de cartuchos | Longitud del cartucho (pulg.) | Brida de entrada/salida | Peso: lb (kg) |
| HFCF00004 | HFCF-H-440-AB10-080A | 4 | 40 | 8" | 650 (295) |
| HFCF00005 | HFCF-H-460-AB10-080A | 4 | 60 | 8" | 800 (363) |
| HFCF00006 | HFCF-H-740-AB10-100A | 7 | 40 | 10" | 880 (400) |
| HFCF00007 | HFCF-H-760-AB10-100A | 7 | 60 | 10" | 1040 (472) |
| HFCF00008 | HFCF-H-1140-AB10-120A | 11 | 40 | 12" | 1260 (572) |
| HFCF00009 | HFCF-H-1160-AB10-120A | 11 | 60 | 12" | 1480 (672) |