El tamiz Eaton Modelo 92 es un dispositivo instalado temporalmente en una tubería para eliminar el sedimento y los restos de los fluidos. Se utiliza únicamente para aplicaciones de activación de tuberías. Se logra tamizar redirigiendo el fluido a través de unas aberturas escaladas en el tamiz. Una vez acumulado el sedimento y los residuos en el tamiz, se interrumpe el flujo de fluido mientras se retira el tamiz para su limpieza o sustitución.
Opciones
Aplicaciones
| Tamaño de tubería | 150 Clase A | 300 Clase A | 600 Clase A | B | C |
| 2 | 3,88 / 99 | 3,88 / 99 | 4,13 / 105 | 1,75 / 44 | 6,0 / 152 |
| 21/2 | 4,63 / 118 | 4,63 / 118 | 4,88 / 124 | 2,25 / 57 | 7,0 / 178 |
| 3 | 5,13 / 130 | 5,13 / 130 | 5,63 / 143 | 2,75 / 70 | 9,0 / 229 |
| 4 | 6,63 / 168 | 6,63 / 168 | 6,88 / 175 | 3,50 / 89 | 12,0 / 305 |
| 5 | 7,50 / 191 | 7,50 / 191 | 9,25 / 235 | 4,63 / 118 | 14,0 / 356 |
| 6 | 8,50 / 216 | 8,50 / 216 | 10,25 / 260 | 5,50 / 140 | 17,0 / 432 |
| 8 | 10,75 / 273 | 10,75 / 273 | 12,38 / 314 | 7,13 / 181 | 23,0 / 584 |
| 10 | 12,13 / 308 | 13,13 / 334 | 15,50 / 394 | 9,00 / 229 | 27,0 / 686 |
| 12 | 15,88 / 403 | 15,88 / 403 | 17,38 / 441 | 10,88 / 276 | 32,0 / 813 |
| 14 | 17,50 / 445 | 17,50 / 445 | 19,13 / 486 | 12,63 / 321 | 33,0 / 838 |
| 16 | 20,00 / 508 | 20,00 / 508 | 22,00 / 559 | 14,50 / 368 | 39,0 / 991 |
| 18 | 21,38 / 543 | 21,38 / 543 | 23,88 / 607 | 16,38 / 416 | 44,0 / 1,118 |
| 20 | 23,63 / 600 | 23,63 / 600 | 26,63 / 676 | 18,38 / 467 | 49,0 / 1245 |
| 24 | 28,00 / 711 | 28,00 / 711 | 30,88 / 784 | 20,38 / 518 | 58,0 / 1473 |
| Tamaño de tubería | 150 Clase A | 300 Clase A | 600 Clase A | B | C | D |
| 2 | 3,88 / 99 | 3,88 / 99 | 4,13 / 105 | 1,75 / 44 | 3,5 / 89 | 1,0 / 25 |
| 21/2 | 4,63 / 118 | 4,63 / 118 | 4,88 / 124 | 2,25 / 57 | 4,0 / 102 | 1,0 / 25 |
| 3 | 5,13 / 130 | 5,13 / 130 | 5,63 / 143 | 2,75 / 70 | 4,5 / 114 | 1,0 / 25 |
| 4 | 6,63 / 168 | 6,63 / 168 | 6,88 / 175 | 3,50 / 89 | 6,0 / 152 | 2,0 / 51 |
| 5 | 7,50 / 191 | 7,50 / 191 | 9,25 / 235 | 4,63 / 118 | 7,5 / 191 | 2,0 / 51 |
| 6 | 8,50 / 216 | 8,50 / 216 | 10,25 / 260 | 5,50 / 140 | 9,0 / 229 | 2,0 / 51 |
| 8 | 10,75 / 273 | 10,75 / 273 | 12,38 / 314 | 7,13 / 181 | 12,0 / 305 | 2,0 / 51 |
| 10 | 12,13 / 308 | 13,13 / 334 | 15,50 / 394 | 9,00 / 229 | 14,0 / 356 | 3,0 / 76 |
| 12 | 15,88 / 403 | 15,88 / 403 | 17,38 / 441 | 10,88 / 276 | 16,5 / 419 | 3,0 / 76 |
| 14 | 17,50 / 445 | 17,50 / 445 | 19,13 / 486 | 12,63 / 321 | 17,0 / 432 | 4,0 / 102 |
| 16 | 20,00 / 508 | 20,00 / 508 | 22,00 / 559 | 14,50 / 368 | 19,0 / 483 | 4,0 / 102 |
| 18 | 21,38 / 543 | 21,38 / 543 | 23,88 / 607 | 16,38 / 416 | 21,0 / 533 | 6,0 / 152 |
| 20 | 23,63 / 600 | 23,63 / 600 | 26,63 / 676 | 18,38 / 467 | 24,0 / 610 | 6,0 / 152 |
| 24 | 28,00 / 711 | 28,00 / 711 | 30,88 / 784 | 22,38 / 568 | 28,0 / 711 | 10,0 / 254 |