El indicador de colmataje OE de Eaton es un indicador de diferencia de presión visual y a la vez eléctrica. Este tipo de indicador de diferencia de presión puede montarse en todos los filtros de presión con presión de servicio ≤63 bar (914 psi), si los puertos de medición correspondientes del envolvente del filtro están disponibles. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación.
| Presión de servicio admisible: | 63 bar (914 psi) | 
| Temperatura de fluido admisible: | |
| -Nitrilo (NBR) | De –25 °C a +80 °C (de –13 °F a +176 °F) | 
| -Viton (FPM) | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) | 
| Temperatura ambiente admisible: | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | 
| Diferencia de presión admisible: | p1 – p2 ≤ 232 psi | 
| Diferencia de presión del indicador Δp: | 4 psi; 12 psi; 17 psi; 36 psi; 65 psi |