Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

NF

Los filtros fuera de línea de Eaton son filtros de flujo parcial para la filtración fina de circuitos hidráulicos y de lubricación pensados como complemento del filtro principal. Una filtración fuera de línea mejora la limpieza y calidad de los fluidos de servicio y prolonga su durabilidad, impidiendo así el desgaste y desgarro tempranos de los componentes del sistema.

Los filtros fuera de línea de la serie NF de Eaton ofrecen un área de filtrado grande en un tamaño compacto que permite una elevada capacidad de retención de la suciedad incluso con poca finura de filtración. Se puede cambiar el elemento filtrante de fácil acceso de forma rápida y sin herramientas.

Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
16 bar (232 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Equipo de fábrica de pasta y papel
  • Grandes unidades de energía hidráulica centrales
  • Equipo de moldeo por inyección
  • Prensas de sellado
  • Máquinas de extrusión
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Gama de temperaturas: De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) (por un breve período +100 °C [+212 °F])
Medio de funcionamiento: Aceite mineral, otros medios a solicitud
Presión de servicio máxima: 16 bar (232 psi)
Presión de ensayo: 23 bar (333 psi)
Conexión: Conexión de brida SAE de 207 bar (3000 psi)
Material de envolvente: Aleación de forja de aluminio
Material de sellado: Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud
Posición de montaje: Vertical
Conexión de medición: 1/8 BSPP
Conexión de purgador o evacuación: 1/8 BSPP
Volumen de depósito: 3,3 l (0,87 gal)
Descargar enlaces