Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

NBF

Los filtros de respirador Eaton de la serie NBF "inspiran y espiran" a medida que el nivel de aceite sube y baja. Los filtros evitan la penetración de contaminación del aire ambiental en el fluido hidráulico. Esta circulación de aire contiene artículos y humedad que pueden provocar corrosión, aumentar el desgaste del equipo y reducir el rendimiento del fluido.

Tipo de filtro
Respirador
Caudal
450 l/min-3500 l/min (120 gpm-925 gpm)
Conexión
Conexión roscada

Características Principales

  • Rellenable con agente secante
  • Disponible con adaptador e indicador de colmataje
  • Disponible por separado un filtro de aire de recambio enroscable
  • Un sellado y un conector de plástico impiden que la humedad penetre antes de la instalación

Aplicaciones

  • Sistemas hidráulicos
  • Sistemas de lubricación de cojinetes
  • Equipos móviles de movimiento de tierras
  • Cajas de engranajes
  • Sistemas hidráulicos robóticos
  • Sistemas de depósitos móviles
  • Depósitos de almacenamiento de combustible diésel
  • Transformadores con sistemas de refrigeración de aceite
  • Cámaras de vacío y de soldadura
  • Equipamiento agrícola
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Tipo Flujo de aire en gpm
NBF 25 120
NBF 40 300
NBF 55 480
NBF 85 925
Descargar enlaces