Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Manual pipeline strainers

Modelo 72X

Específicamente diseñado de conformidad con el mercado europeo, el tamiz de cesta simple de fundición modelo 72X complementa la gama de tamices de tubería manuales de Eaton. La gama de tamices simples de tubería 72X cumple con la Directiva de equipos a presión (PED) con características superiores de sellado y acabado superficial en comparación con los modelos anteriores. La gama de tamices tiene la certificación CE conforme a PED y cumple con los códigos de recipientes a presión EN13445 y AD 2000. Al proporcionar una filtración sin derivaciones para proteger el equipo de proceso, las aplicaciones típicas para los tamices incluyen tuberías químicas, petroquímicas y de agua donde es posible el cierre temporal para limpieza o cambio. Estos tamices, que ofrecen una filtración completa sin derivaciones para proteger los equipos de proceso, se utilizan normalmente en tuberías de productos químicos, petroquímicos y de agua en las que es posible realizar paradas temporales para su limpieza o sustitución.

Tipo de fabricación
Fundición
Materiales
Hierro fundido, acero inoxidable
Presión nominal
10 bar (hierro fundido) /16 bar (acero inoxidable) a 120 °C

Características Principales

  • Conexiones finales DIN y ANSI roscadas o con brida
  • Modelos de hierro fundido dúctil diseñados para 10 bar, 120 °C
  • Modelos de acero inoxidable diseñados para 16 bar, 120 °C
  • Tapa con pernos
  • Asiento de cesta mecanizado con junta tórica
  • Cestas de gran capacidad de acero inoxidable 316 de malla o perforadas
  • Puerto de drenaje inferior
  • Pies de montaje para la instalación estable de unidades con brida de 2" como mínimo
  • Perforaciones de cesta de 1/32" a 1/2"
  • Malla de cesta de 20 a 400 (900-25 µm)

Opciones

  • Juntas tóricas FPM NBR, EPDM, FPM o FEP encapsuladas
  • Medidor/Válvula de ventilación 
  • Interruptores y medidor de diferencial de presión

Aplicaciones

  • Productos químicos
  • Aguas residuales
  • Sistemas de boquilla pulverizadoras
  • Protección de intercambiadores de calor
  • Torres de refrigeración
  • Agua de alimentación de calderas
  • Fluidos de mecanización
  • Inyección en pozos profundos
  • Sistema de descalcificación
  • Sistemas de aceite lubricante
  • Sistemas de riego
  • Recubrimiento de papel
  • Refinado
Especificaciones

Factores Cv del Mod. 72X*

Tamaño Valor
1" 18
1-1⁄2" 37
2" 66
3" 154
4" 244
6" 484
* Para agua con cesta limpia y perforada

Dimensiones del Modelo 72X roscado (in/mm)

Solo modelos de hierro fundido

Tamaño A B C D E F G H
1 6,26 / 159 7,09 / 180 4,33 / 110 5,16 / 131 3,15 / 80 - 1⁄2 12,01 / 305
1-1⁄2 8,15 / 207 9,17 / 233 5,12 / 130 6,92 / 176 4,17 / 106 - 3⁄4 16,00 / 406
2 10,47 / 266 11,18 / 284 7,09 / 180 7,64 / 194 5,12 / 130 6,50 / 165 1-1⁄2 18,90 / 480
Tamaño Peso (kg)
1 5
1-1/2 8
2 13

Dimensiones del Modelo 72X con brida (in/mm)

Tamaño A B C D E F G H
1 7,63 / 194 8,38 / 180 4,00 / 110 5,00 / 131 5,00 / 80 1⁄2 13,00 / 305
1-1⁄2 10,25 / 260 11,00 / 233 4,88 / 130 7,00 / 176 5,00 / 106 3⁄4 16,00 / 406
2 10,50 / 266 11,18 / 284 6,75 / 180 7,63 / 194 5,13 / 130 6,50 / 165 1 1⁄2 20,00 / 480
3 13,15 / 334 16,14 / 410 8,43 / 214 12,24 / 311 6,50 / 165 8,70 / 221 1 1⁄2 27,00/686
4 17,36 / 441 16,14 / 410 11,89 / 302 10,71 / 272 9,65 / 245 10,36 / 264 1 1⁄2 26,73 / 679
6 19,76 / 502 24,65 / 626 11,89 / 302 18,31 / 465 9,96 / 253 11,38 / 289 1 1⁄2 50,00 / 1270
Tamaño Peso (kg)
1" / DN 25 7
1-1/2" / DN 40 11
2" / DN 50 16
3" / DN 80 33
4" / DN 100 59
6" / DN 150 94
Eaton Model 72X simplex basket strainer Drawings
Descargar enlaces