Los filtros de presión de inversión de la serie MDD son aptos para una presión de servicio de hasta 200 bar (2900 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Se pueden mantener los filtros dobles sin interrupción. La parte superior tiene una válvula de inversión de tres vías que permite cambiar el flujo del lado sucio del filtro al limpio sin interrumpir la operación.
Aplicaciones:
| temperatura de funcionamiento: | De -10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 200 bar (2900 psi) |
| Presión de ensayo: | 286 bar (4150 psi) |
| Conexión de proceso: | Conexión roscada |
| material del envolvente: | Acero en C |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| posición de montaje: | vertical |
| Lado sucio de conexiones de medición y purgador: | BSPP ¼ |
| Lado limpio de conexiones de medición: | BSPP ½ |