El envolvente de filtro multibolsa MAXILINE MBF de Eaton es de fácil uso y asequible y está diseñado para múltiples procesos y aplicaciones de alto volumen. Este envolvente de filtro multibolsa está equipado con un cierre de tapa de cáncamo resistente, de calidad probada y fácil de usar.
Principales aplicaciones de MAXILINE MBF:
| Modelos | N.º de bolsas filtrantes |
Tamaño | Caudal1: gpm (m3/h) |
Presión máx.: psi (bar) |
Temperatura máx.: ℉ (℃) |
Volumen de envolvente: gal (l) |
Peso de envolvente: lb (kg) |
Conexiones de E/S |
| MBF-0302* | 3 | 2 |
225 (51) | 150 (10) | 250 (121) | 40 (151) | 460 (227) | 2” |
| MBF-0402 | 4 | 2 |
400 (91) | 150 (10) | 250 (121) | 69 (261) | 615 (279) | 4” |
| MBF-0602* | 6 | 2 |
900 (204) | 150 (10) | 250 (121) | 90 (341) | 810 (367) | 6” |
| MBF-0802 | 8 | 2 |
1409 (320) | 150 (10) | 250 (121) | 116 (439) | 970 (440) | 8” |