Los filtros en línea de diseño ASME de la serie LWFA tienen una presión de trabajo de hasta 232 PSI. Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Se pueden instalar los filtros como filtro de aspiración, filtro de presión o filtro de línea de retorno. El diseño de LWFA se une a ASME.
Aplicaciones
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| temperatura de funcionamiento: | De -10 °C a +100 °C (+14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 10 bar (145 psi) |
| Conexión de proceso estándar: | SAE-Flansch 3000 PSI |
| material de carcasa: | Acero al carbono |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Conexiones de drenaje y purgador: | G ½ |
| Conexiones de medición: | G ¼ |