Los filtros en línea de la serie LWF tienen una presión de trabajo de hasta 232 PSI. Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Se pueden instalar los filtros como filtro de aspiración, filtro de presión o filtro de línea de retorno.
Aplicaciones
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| temperatura de funcionamiento: | De -10 °C a +100 °C (+14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 16 bar (232 psi) |
| Conexión de proceso estándar: | ANSI B16.5 CLASE 150 PSI o Flansch EN1092-1, PN16 |
| material de carcasa: | Acero al carbono |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Conexiones de drenaje y purgador: | G ½ |
| Conexiones de medición: | G ¼ |