Los sistemas purificadores de fluidos de Eaton eliminan el agua libre, emulsificada y disuelta, los gases libres y disueltos y los contaminantes sólidos. Se han desarrollado para distintos rangos de viscosidad, desde aceites lubricantes para transformadores a engranajes pesados. La selección de calificación de micras utilizada depende de la pureza del fluido deseada. Los sistemas de limpieza de fluidos móviles de la serie IFPM están disponibles en dos tamaños estándar con caudales de 30 l/min (7,9 gal/min) y 70 l/min (18,5 gal/min). Los sistemas purificadores de fluidos IFPM están completamente automatizados, se controlan mediante autómata programable y son lo suficientemente compactos para poder usarse en áreas reducidas. El sensor WSPS 05 supervisa constantemente la saturación de agua en un fluido purificado. Un filtro de ventilación con gel de sílice seca el aire entrante, lo que aumenta la eficiencia del sistema de limpieza incluso en entornos con altos niveles de humedad. El sensor de contaminación electrónico VS5 proporciona una programación de uso y mantenimiento óptima del elemento filtrante de eliminación de partículas.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| inlet connection: | 1 ¼“ SAE-flange 3000 PSI |
| outlet connection: | 1 ¼“ SAE-flange 3000 PSI |
| circulation flow rate:* | 7.7 GPM (50 Hz) / 9.2 GPM (60 Hz) |
| operating vacuum: | -8.7 PSI (-60 kPa) |
| heater power: | Supply voltage A: 3000 Watt/400V Supply voltage B: 3000 Watt/460V |
| filter type: | NF 631 |
| seal material: | Viton (FPM) |
| viscosity: | 56…3200 SUS |
| dewatering rate:** | 5.8 gal./day |
| protection class: | IP54 |
| ambient temperature: | +32°F to +100°F |
| fluid temperature: | +50°F to +176°F |
| external protection: | 16 A |